Marque: Raco
No de catalogue: 983
Catalog Number
983
Indicateur EU RoHs
Type
Ground Screws
Type d'accessoire
Box
UPC
050169909836
Dimensions
8 po x 0.4 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
0.4 in
Longueur
8 in
Poids
0.019 lb
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
80000
Nombre de paquets minimum
1000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bundle