HUBBELL CANADA
Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 7351 uH, 3 A, ALRB003TBC
Image of ALRB003TBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 7351 uH, 3 A, ALRB003TBC
*Image représentative
Image of ALRB003TBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 7351 uH, 3 A, ALRB003TBC
Discontinué

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 3%, 7351 uH, 3 A, ALRB003TBC

Marque: Acme Electric

No de catalogue: ALRB003TBC

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 240 Volts 6% Z - 480 Volts 3% Z - 600 Volts 2,4% Z, 7351 uH, 3 A, marquage CE.

  • Protège contre les chutes de tension dommageables
  • élimine les déclenchements intempestifs
  • réduit les surtensions et les pointes de courant
  • prolonge la durée de vie des moteurs et des composants à semi-conducteurs.

Général

Catalog Number

ALRB003TBC

Catégorie de produit

AC Line Reactor

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Courant de réactance

3 A

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Line Reactor

Inductance

7351 uH

Largeur des trous de montage

1.44 in. (3.7 mm)

Matériau des enroulements

CU

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

1.5 HP

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Type de produit

AC Line Reactor

UPC

047503088296

Dimensions

Dimensions

3.125 po x 4.25 po x 3.875 po

Hauteur

3.875 in

Largeur

4.25 in

Largeur des trous de montage

1.44 in. (3.7 mm)

Longueur

3.125 in

Poids

3 lb

Caractéristiques électriques

Courant de réactance

3 A

Fréquence nominale

60 Hz

Inductance

7351 uH

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

1.5 HP

Tension primaire

240/480/600 V

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

1