HUBBELL CANADA
Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 1050 uH, 35 A, ALRC035TBC
Image of ALRC035TBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 1050 uH, 35 A, ALRC035TBC
*Image représentative
Image of ALRC035TBC Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 1050 uH, 35 A, ALRC035TBC
Discontinué

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 480V Impédance 5%, 1050 uH, 35 A, ALRC035TBC

Marque: Acme Electric

No de catalogue: ALRC035TBC

Réacteur de ligne CA - Triphasé, 240 Volts 10% Z - 480 Volts 5% Z - 600 Volts 4% Z, 1050 uH, 35 A, marqué CE.

  • Protège contre les chutes de tension dommageables
  • élimine les déclenchements intempestifs
  • réduit les surtensions et les pointes de courant
  • prolonge la durée de vie des moteurs et des composants à semi-conducteurs.

Général

Catalog Number

ALRC035TBC

Catégorie de produit

AC Line Reactor

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Courant de réactance

35 A

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Line Reactor

Inductance

1050 uH

Largeur des trous de montage

3.00 in. (7.6 mm)

Matériau des enroulements

CU

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

25 HP

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Type de produit

AC Line Reactor

UPC

047503000564

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 9 po x 7 po

Hauteur

7 in

Largeur

9 in

Largeur des trous de montage

3.00 in. (7.6 mm)

Longueur

4.75 in

Poids

23 lb

Caractéristiques électriques

Courant de réactance

35 A

Fréquence nominale

60 Hz

Inductance

1050 uH

Plage d'inductance

751+ uH

Puissance du moteur

25 HP

Tension primaire

240/480/600 V

Tension primaire - Serpentin

240V / 480V / 600V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11

Quantité dans l'emballage

1