Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST15BK
Catalog Number
GFTWRST15BK
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
UPC
883778122576
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
2240
Quantité dans l'emballage
10