HUBBELL CANADA
Image of GFTWRST20BK Réceptacle autotest, GFCI, TRWR 20A, GFTWRST20BK
Image of GFTWRST20BK Réceptacle autotest, GFCI, TRWR 20A, GFTWRST20BK
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Réceptacle autotest, GFCI, TRWR 20A, GFTWRST20BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST20BK

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, TRWR, qualité commerciale, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, noir.

  • Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable 
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation au face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFTWRST20BK

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

883778122651

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10