HUBBELL CANADA
Image of GFWRST15I Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15I
Image of GFWRST15I Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15I
play
Autoguard GFCI Receptacles
Discontinué

Réceptacle autotest, GFCI, WR 15A, GFWRST15I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFWRST15I

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, WR, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, ivoire.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • répond aux exigences NEC en matière de résistance aux intempéries (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Protège contre l'inversion de la ligne et de la charge, pas d'alimentation sur le face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFWRST15I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Résistant aux intempéries

UPC

883778122439

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10