HUBBELL CANADA
Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20ALNL
Image of GFRST20ALNL Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20ALNL
Image of GFRST20ALNL Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20ALNL
Discontinué

Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20ALNL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20ALNL

Produits de protection du courant, Prise DDFT, qualité commerciale, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 20R, avec veilleuse, amande.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage
  • Comprend des commandes de capteur de lumière pour l'allumage et l'extinction automatiques, une double lentille personnalisée pour un rendement lumineux optimal

Général

Catalog Number

GFRST20ALNL

Couleur

Amande

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Standard

UPC

883778123283

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10