HUBBELL CANADA
Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20INL
Image of GFRST20INL Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20INL
Image of GFRST20INL Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20INL
play
Autoguard GFCI Receptacles

Réceptacle GFCI, Autotest 20A 5, avec veilleuse, GFRST20INL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20INL

Produits de protection du courant, Prise DDFT, qualité commerciale, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 20R, avec veilleuse, ivoire.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage
  • Comprend des commandes de capteur de lumière pour l'allumage et l'extinction automatiques, une double lentille personnalisée pour un rendement lumineux optimal

Général

Catalog Number

GFRST20INL

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Standard

UPC

883778123313

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10