HUBBELL CANADA
Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83
Image of GFTWRST83 Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83
Image of GFTWRST83 Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
Discontinué

Réceptacle à lame droite GFCI TRWR Commercial Hospital Grade, Autotest 20A, GFTWRST83

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST83

Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Brun.

  • Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable 
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation au face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number

GFTWRST83

Couleur

Brun

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

783585485386

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10