Marque: Wiegmann
No de catalogue: EGL250
Application
Use when larger heating capacities or internal forced air circulation is required. Designed to prevent condensation or maintain minimum temperature in enclosures.
Catalog Number
EGL250
Type
Fan Heater
UPC
786725661800
Poids
2 lb
Puissance en Watts
250 W
Tension nominale
230 V
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1