Marque: Burndy
No de catalogue: YSR314CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR314CFXLTCKITC
Code de couleur
Red, Gray
Code de couleur - côté A
Red
Code de couleur - côté B
Gray
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18/8
Indice de matrice - Élément A
18
Indice de matrice - Élément B
8
Indice de matrice côté barre
18
Indice de matrice côté dérivation
8
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810473900
UPC 14 Digit GTIN
00781810473900
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.49 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
0.74 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.41 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.43 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL-4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL-4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL-4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
1728
Quantité dans l'emballage
12