HUBBELL CANADA
Réducteur d'épissure CU, Barrel A 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, Barrel B 4/0 AWG CU, Trousse comprenant une gaine thermorétractable transparente, YSR28FX28LTCKITC
Image of YSR28FX28LTCKITC Réducteur d'épissure CU, Barrel A 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, Barrel B 4/0 AWG CU, Trousse comprenant une gaine thermorétractable transparente, YSR28FX28LTCKITC

Réducteur d'épissure CU, Barrel A 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, Barrel B 4/0 AWG CU, Trousse comprenant une gaine thermorétractable transparente, YSR28FX28LTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR28FX28LTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 4/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 4/0 AWG, corps B 4/0 AWG, corps standard, chanfrein interne, plaqué étain, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur violet/violet et un indice de matrice 15/15.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR28FX28LTCKITC

Code de couleur

Purple, Purple

Code de couleur - côté A

Purple

Code de couleur - côté B

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15/15

Indice de matrice - Élément A

15

Indice de matrice - Élément B

15

Indice de matrice côté barre

15

Indice de matrice côté dérivation

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810499665

UPC 14 Digit GTIN

00781810499665

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.43 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.36 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3 dans

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG-4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série G

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série H

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série I

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série M

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG-4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG-4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

24