HUBBELL CANADA
Réducteur d'épissure en aluminium étamé, corps A 1/0 AWG, corps B 2 AWG, AL9CU, YRB36U29
Image of YRB36U29 Réducteur d'épissure en aluminium étamé, corps A 1/0 AWG, corps B 2 AWG, AL9CU, YRB36U29

Réducteur d'épissure en aluminium étamé, corps A 1/0 AWG, corps B 2 AWG, AL9CU, YRB36U29

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB36U29

Le réducteur d'épissure est conçu pour s'adapter aux fils d'aluminium et de cuivre, le corps est conçu avec un chanfrein interne pour une insertion de fil en douceur, étamé pour la résistance à la corrosion, inhibiteur d'oxyde PENETROX™ A13 prérempli, livré avec des embouts à code couleur, UL 486A-486B, CSA , évalué jusqu'à 90°C et 35kV.

  • Les réducteurs d'épissure en aluminium sont doublement classés pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps comporte un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec des bandes de localisation à sertir
  • pré-remplis en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ de type A13
  • les embouts à code couleur sont inséré en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YRB36U29

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

936

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810182123

UPC 14 Digit GTIN

00781810182123

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

141 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.57 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

250 KCMIL

Conducteurs - AL série Str

600 KCMIL

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

600

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

250

Conducteurs - AL Str taille A

600

Conducteurs - AL Str taille B

250

Conducteurs - Cuivre série Str

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

250

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

250

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2664

Quantité dans l'emballage

12