HUBBELL CANADA
Réducteur en aluminium, conçu pour relier (i) Cu à Alum. ou ACSR (ii) Alum ou ACSR à Alum. ou ACSR, fûts partiellement remplis de PENETROX™ et scellés, YCR25RG6
Image of YCR25RG6 Réducteur en aluminium, conçu pour relier (i) Cu à Alum. ou ACSR (ii) Alum ou ACSR à Alum. ou ACSR, fûts partiellement remplis de PENETROX™ et scellés, YCR25RG6
Image of YCR25RG6 Réducteur en aluminium, conçu pour relier (i) Cu à Alum. ou ACSR (ii) Alum ou ACSR à Alum. ou ACSR, fûts partiellement remplis de PENETROX™ et scellés, YCR25RG6

Réducteur en aluminium, conçu pour relier (i) Cu à Alum. ou ACSR (ii) Alum ou ACSR à Alum. ou ACSR, fûts partiellement remplis de PENETROX™ et scellés, YCR25RG6

Marque: Burndy

No de catalogue: YCR25RG6

Réducteur en aluminium, conçu pour joindre (i) Cu à Alum. ou ACSR (ii) Alum ou ACSR à Alum. ou ACSR, barils partiellement remplis de PENETROX™ et scellés.

  • Aluminum Reducer
  • Partially filled with PENETROX Oxide Inhibitor and Sealed

Général

Catalog Number

YCR25RG6

Indice de matrice

654;705

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810109014

UPC 14 Digit GTIN

00781810109014

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

162 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size A
  • AL C Str-Size A
  • CU C Str-Size A
  • ACSR C Str-Size B
  • AL C Str-Size B
  • CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4440

Quantité dans l'emballage

20