Marque: Burndy
No de catalogue: YCR28RG7
Catalog Number
YCR28RG7
Indice de matrice
654;705
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Réducteur
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810081303
UPC 14 Digit GTIN
00781810081303
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
162 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
4/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
3/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
4/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
3/0 AWG
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
Réducteur
Nombre d'unités sur la palette
4440
Quantité dans l'emballage
20