Marque: Burndy
No de catalogue: YCR32RG1
Catalog Number
YCR32RG1
Indice de matrice
317;705
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Réducteur
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810034118
UPC 14 Digit GTIN
00781810034118
Dimension - B Longueur en pouces
3 dans
Dimension - BB Longueur en pouces
3 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
170 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.69 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
336.4 (18/1) Merlin-336.4 (26/7) Linnet
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
1/0 (6/1) Raven
Conducteurs - ACSR Str taille A
336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet
Conducteurs - ACSR Str taille B
1/0 (6/1) Raven
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
350 kcmil-397.5 kcmil
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
1/0
Conducteurs - AL Str taille A
350 kcmil;397.5 kcmil
Conducteurs - AL Str taille B
1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
1/0
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Réducteur
Nombre d'unités sur la palette
2940
Quantité dans l'emballage
10