HUBBELL CANADA
Réducteur en aluminium électro-étamé ; homologué UL ; valeur nominale KVA 35 KV, longueur totale 2.54 in, YRB31U2
Image of YRB31U2 Réducteur en aluminium électro-étamé ; homologué UL ; valeur nominale KVA 35 KV, longueur totale 2.54 in, YRB31U2
Image of YRB31U2 Réducteur en aluminium électro-étamé ; homologué UL ; valeur nominale KVA 35 KV, longueur totale 2.54 in, YRB31U2
Discontinué

Réducteur en aluminium électro-étamé ; homologué UL ; valeur nominale KVA 35 KV, longueur totale 2.54 in, YRB31U2

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB31U2

Réducteur en aluminium électro-étamé.

  • Les réducteurs d'épissure en aluminium sont doublement classés pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps comporte un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec des bandes de localisation à sertir
  • pré-remplis en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ de type A13
  • les embouts à code couleur sont inséré en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YRB31U2

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

299

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810490815

UPC 14 Digit GTIN

00781810490815

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.95 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.11 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.54 pouces

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

2 AWG

Conducteurs - AL série Str

350 KCMIL

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

350

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

2-1

Conducteurs - AL Str taille A

350

Conducteurs - AL Str taille B

2;1

Conducteurs - Cuivre série Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2-1

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2;1

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE