HUBBELL CANADA
Réducteur en aluminium électro-étamé ; Longueur totale 5.12 in, Baril A- 500kcmil : Baril B-250 kcmil, YRB34U29
Image of YRB34U29 Réducteur en aluminium électro-étamé ; Longueur totale 5.12 in, Baril A- 500kcmil : Baril B-250 kcmil, YRB34U29
Image of YRB34U29 Réducteur en aluminium électro-étamé ; Longueur totale 5.12 in, Baril A- 500kcmil : Baril B-250 kcmil, YRB34U29

Réducteur en aluminium électro-étamé ; Longueur totale 5.12 in, Baril A- 500kcmil : Baril B-250 kcmil, YRB34U29

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB34U29

Réducteur en aluminium électro-étamé.

  • Les réducteurs d'épissure en aluminium sont doublement classés pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps comporte un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec des bandes de localisation à sertir
  • pré-remplis en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ de type A13
  • les embouts à code couleur sont inséré en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YRB34U29

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

300

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810739952

UPC 14 Digit GTIN

00781810739952

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.11 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

130 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.12 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

250 KCMIL

Conducteurs - AL série Str

500 KCMIL

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

500

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

250

Conducteurs - AL Str taille A

500

Conducteurs - AL Str taille B

250

Conducteurs - Cuivre série Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

250

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

250

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

25