Marque: Burndy
No de catalogue: YRB28U2
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YRB28U2
Code de couleur
White
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
298
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810739297
UPC 14 Digit GTIN
00781810739297
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.36 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.85 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
84 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,31 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2 AWG
Conducteurs - AL série Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
4/0
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
2-1
Conducteurs - AL Str taille A
4/0
Conducteurs - AL Str taille B
2;1
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2-1
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
2;1
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25