HUBBELL CANADA
Image of YCR27RG5 RÉDUCTEUR HYSPLICE™ (CU-ACSR), YCR27RG5

RÉDUCTEUR HYSPLICE™ (CU-ACSR), YCR27RG5

Marque: Burndy

No de catalogue: YCR27RG5

RÉDUCTEUR HYSPLICE™ (CU-ACSR).

Général

Catalog Number

YCR27RG5

Code de couleur

Purple

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

654;705

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox A

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810324578

UPC 14 Digit GTIN

00781810324578

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-22/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

162 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles A

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles B

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 taille A

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 taille B

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles A

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles B

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 taille A

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 taille B

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt taille A

3/0 (6/1) Pigeon

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

3/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

3/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Configuration

Type de connecteur

Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5920

Quantité dans l'emballage

20