HUBBELL CANADA
Réducteur NEMA 1 (série HS/S) 6X4 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, R0604
Image of R0604 Réducteur NEMA 1 (série HS/S) 6X4 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, R0604
*Image représentative
Image of R0604 Réducteur NEMA 1 (série HS/S) 6X4 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, R0604

Réducteur NEMA 1 (série HS/S) 6X4 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, R0604

Marque: Wiegmann

No de catalogue: R0604

Réducteur NEMA 1 (série HS/S) 6X4 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris.

Général

Catalog Number

R0604

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725392759

Dimensions

Poids

1 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

4