Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: TradeSelect
No de catalogue: RW2515
Trade size: 2-1/2" x 1-1/2", Case Quantity: 50
Application
For use when raceway is smaller in trade size than the trade size of the knockout it is intended to enter
Catalog Number
RW2515
Matériau
Steel
Type
Reducing Washer
UPC
626463036549
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified