Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: YQ100PLUS
Service inversé
Application
"Adaptateur "Y
Catalog Number
YQ100PLUS
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Non
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Nombre de goupilles
Male- 2) 50A 125V Twist-Lock®
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
Adaptateurs
Type de prise
Female- 50A 125/250V Twist-Lock®
UPC
783585093802
Poids
29.7 lb
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Puissance en Watts
12500 W
Tension nominale
125/250 VAC
Indicateur EU RoHs
Non
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
Male- 2) 50A 125V Twist-Lock®
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1