HUBBELL CANADA
Image of CCSC110600 Rétrécissement à froid transparent, CCSC110600
Image of CCSC110600 Rétrécissement à froid transparent, CCSC110600

Rétrécissement à froid transparent, CCSC110600

Marque: Burndy

No de catalogue: CCSC110600

Rétrécissement à froid transparent.

Sleeves are factory expanded over removeable, ripcord housing. Installs quickly and easily, no installation tools needed. Passes TELCORDIA GR-347-CORE Abrasion and Cut Test up to 750 kcmil. Operating temp. range: -40°C to +105°C.

  • Length of tube is consistent before and after application
  • Easy, safe installation
  • Suitable for wide range of cable sizes
  • UV resistance, thermal stability
  • No special tools or training required
  • Forms a moisture resistant seal
  • Indoor and outdoor applications
  • Rip and Grip Installation does not require heat gun or any installation tools
  • Passes TELCORDIA GR-347-CORE Abrasion and Cut Test up to 750 kcmil
  • cUL insulating cover for wire connectors tested in accordance to UL 486A/B
  • Passes UL 746C Glow Wire Test
  • Ripcord is recyclable
  • La longueur du tube est uniforme avant et après l'application
  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil ni formation spéciale n'est requis
  • Forme un joint résistant à l'humidité
  • Applications intérieures et extérieures
  • L'installation Rip and Grip ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
  • Réussit le test d'abrasion et de coupure TELCORDIA GR-347-CORE jusqu'à 750 kcmil
  • Revêtement isolant cUL pour connecteurs de fils testé conformément à la norme UL 486A/B
  • Réussit le test du fil incandescent UL 746C
  • Le cordon de déchirure est recyclable

Général

Application

Cold Shrink, Rated to 2000 Volts, offer insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems

Catalog Number

CCSC110600

Couleur

Clear

Famille de produit

Silicone Rubber Cold Shrink Sleeves

Matériau

Silicone Rubber

Technologie

Cold Shrink

Type de connecteur

RAS

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

621945524194

Dimensions

Diamètre

0.28 in

Dimension - Diamètre max. en pouces avant rétrécissement

1.1

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.12 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.91 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

2000 V

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Configuration

Type de connecteur

RAS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

500