Marque: Killark
No de catalogue: GUF-6
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
GUF-6
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
GUF Series
Type
Female to Female Union
Type de fini
Natural
UPC
783936270067
Dimensions
3 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
3 in
Poids
0.58 lb
Poids brut de l'emballage
0.58
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
4