Marque: Killark
No de catalogue: GUF-0
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
GUF-0
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUF Series
Type
Union de femme à femme
Type de fini
Natural
UPC
783936270104
Dimensions
3.563 po x 6.25 po x 6.25 po
Hauteur
6.25 in
Largeur
6.25 in
Longueur
3.563 in
Poids brut de l'emballage
3.5
Taille du moyeu
4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514