Marque: Raco
No de catalogue: 2926RT
Dans les endroits humides, couplez deux extrémités du conduit avec des raccords à compression RACO®. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests d'étanchéité à la pluie (2008 NEC 358.42 et 314.15.) Pour une inspection facile, « Wet Location » est marqué sur tous les raccords.

Catalog Number
2926RT
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
EMT
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Couplings
UPC
050169292693
Dimensions
2.85 po x 2.14 po x 2.31 po
Hauteur
2.31 in
Largeur
2.14 in
Longueur
2.85 in
Poids
0.515 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
3430
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10