HUBBELL CANADA
Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT
Image of 2956RT Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT
*Image représentative
Image of 2956RT Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT
Image of 2956RT Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT
Image of 2956RT Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT

Raccord à compression étanche EMT de 4 po, 2956RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2956RT

Raccord à compression étanche EMT de 4 po.

Dans les endroits humides, couplez deux extrémités du conduit avec des raccords à compression RACO®. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests d'étanchéité à la pluie (2008 NEC 358.42 et 314.15.) Pour une inspection facile, « Wet Location » est marqué sur tous les raccords.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2956RT

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

EMT

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Couplings

UPC

050169501115

Dimensions

Dimensions

5.83 po x 5.07 po x 5.3 po

Hauteur

5.3 in

Largeur

5.07 in

Longueur

5.83 in

Poids

3.132 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

343

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1