HUBBELL CANADA
Image of ENY-3SET Raccord d'étanchéité 1" pour éclairage, ENY-3SET
*Image représentative
Image of ENY-3SET Raccord d'étanchéité 1" pour éclairage, ENY-3SET
Discontinué

Raccord d'étanchéité 1" pour éclairage, ENY-3SET

Marque: Killark

No de catalogue: ENY-3SET

Raccord d'étanchéité 1" pour l'éclairage.

  • Minimal turn radius for optimal spacing of both enclosures and conduit
  • Large openings for ease of access to conductors for proper dam installation
  • Engineered to latest 419 hub specifications for superior continuity and ingress protection
  • Integral bushings to protect conductors during installation
  • Furnished with two set screws on the top and bottom tap for seals requried for lighting fixtures

Les joints suspendus ENY sont conçus pour les endroits dangereux et répondent aux exigences du code pour une vis de réglage de sécurité lors de la suspension des luminaires. Il supporte jusqu'à 125 livres et est fabriqué en aluminium sans cuivre.

Général

Catalog Number

ENY-3SET

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

ENY Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936110547

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5