Marque: Killark
No de catalogue: EYD-3M
Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to
Catalog Number
EYD-3M
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
EYD Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936111650
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
1.84
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5