HUBBELL CANADA
Raccord d'étanchéité de drain EYD ½", en fer, avec raccord mâle/femelle, EYD-50TM
Image of EYD-50TM Raccord d'étanchéité de drain EYD ½", en fer, avec raccord mâle/femelle, EYD-50TM
*Image représentative
Image of EYD-50TM Raccord d'étanchéité de drain EYD ½", en fer, avec raccord mâle/femelle, EYD-50TM
play
3D View

Raccord d'étanchéité de drain EYD ½", en fer, avec raccord mâle/femelle, EYD-50TM

Marque: Killark

No de catalogue: EYD-50TM

Raccord d'étanchéité de drain EYD ½", en fer, avec raccord mâle/femelle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Simple à installer
  • La voie de drainage interne fournit un moyen visuel de s'assurer que la chambre du composé est correctement remplie
  • De grandes ouvertures de couverture facilitent le remplissage du barrage de fibres
  • Un manchon temporaire en plastique protège le filetage du drain/reniflard de la contamination lors de la coulée du composé
  • Une conception unique permet l'installation du drain/reniflard juste après la coulée du composé
  • Fournit une voie d'évacuation continue de l'eau tout en permettant au conduit de respirer, conformément au NEC
  • Comprend le raccord de drain/reniflard KDB-375.

Fer Duraloy. Finition tri-couche d'électrozingage, de scellant chromaté et de peinture en poudre appliquée par voie électrostatique.

Général

Application

Classe I, divisions 1 et 2 : Dans les emplacements dangereux de classe I, les joints ont pour but de réduire au minimum le passage des gaz et des vapeurs et d'empêcher le passage des flammes d'une installation électrique à l'autre par l'intermédiaire du système de conduits. Les joints doivent

Catalog Number

EYD-50TM

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Le fer

Série

EYD Series

Type

Raccord d'étanchéité avec mamelon

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936090375

Dimensions

Dimensions

5 po x 10 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

10 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.95

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

1