Marque: Killark
No de catalogue: EYD-75M
Fer Duraloy. Finition tri-couche d'électrozingage, de scellant chromaté et de peinture en poudre appliquée par voie électrostatique.
Application
Classe I, divisions 1 et 2 : Dans les emplacements dangereux de classe I, les joints ont pour but de réduire au minimum le passage des gaz et des vapeurs et d'empêcher le passage des flammes d'une installation électrique à une autre par l'intermédiaire du système de conduits. Les joints doivent
Catalog Number
EYD-75M
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Série
EYD Series
Type
Raccord d'étanchéité
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936090405
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
2.09
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5