Marque: Killark
No de catalogue: EYD-1
Les raccords d'étanchéité Killark offrent une grande variété d'options d'étanchéité pour les emplacements dangereux et difficiles. Des petites aux grandes tailles de moyeu jusqu'au montage vertical et horizontal, la série EY peut répondre à tous les besoins d'étanchéité importants. Les options sont disponibles en aluminium sans cuivre et en fer Duraloy avec un revêtement en poudre supérieur appliqué électrostatiquement pour la meilleure résistance à la corrosion.
Catalog Number
EYD-1
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EYD Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936028729
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5