Marque: Killark
No de catalogue: EYD-6TM
Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to
Catalog Number
EYD-6TM
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
EYD Series
Type
Sealing Fitting With Nipple
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936111780
Dimensions
5.688 po x 2.688 po x 5.125 po
Hauteur
5.125 in
Largeur
2.688 in
Longueur
5.688 in
Poids brut de l'emballage
6.4
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514