Marque: Killark
No de catalogue: EYD-6
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.
Catalog Number
EYD-6
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)
Série
EYD Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936110769
Dimensions
5 po x 2.9 po x 6.4 po
Hauteur
6.4 in
Largeur
2.9 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
2.1
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Fiche technique
3R
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1