HUBBELL CANADA
Raccord d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFIT13
Image of S1R8PTFIT13 Raccord d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFIT13

Raccord d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFIT13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTFIT13

Raccord d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne.

  • Pour une utilisation avec un trou rond en béton percé ou formé de 20,3 cm à 21,3 cm (8" à 8.12")
  • jusqu'à 2 heures de résistance au feu
  • installation abaisseuse

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTFIT13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Produit de taille standard

Type

Trousse de passage encastré de 8 pouces

Type de fini

Natural

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585590592

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service