HUBBELL CANADA
Raccord de 1¼", aluminium, femelle à femelle, GUF-4
Image of GUF-4 Raccord de 1¼", aluminium, femelle à femelle, GUF-4
*Image représentative
Image of GUF-4 Raccord de 1¼", aluminium, femelle à femelle, GUF-4
Discontinué

Raccord de 1¼", aluminium, femelle à femelle, GUF-4

Marque: Killark

No de catalogue: GUF-4

Raccord de 1¼", aluminium, femelle à femelle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

GUF-4

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUF Series

Type

Female to Female Union

Type de fini

Natural

UPC

783936270043

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.38

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5