HUBBELL CANADA
Image of WH-5 Raccord de conduit étanche 1½" Zinc, WH-5
*Image représentative
Image of WH-5 Raccord de conduit étanche 1½" Zinc, WH-5
Image of WH-5 Raccord de conduit étanche 1½" Zinc, WH-5

Raccord de conduit étanche 1½" Zinc, WH-5

Marque: Killark

No de catalogue: WH-5

Raccord de conduit étanche 1½" Zinc.

  • Le contre-écrou surdimensionné assure une terminaison résistante aux vibrations
  • Bague d'étanchéité imperdable
  • Les stries sur le corps du moyeu et le contre-écrou assurent une mise à la terre positive efficace
  • La gorge isolée protège les conducteurs

Le contre-écrou surdimensionné offre une terminaison solide et résistante aux vibrations. Bague d'étanchéité captive. Les dentelures sur le corps du moyeu et le contre-écrou fournissent un chemin de terre positif efficace. Construction robuste en zinc moulé. La gorge isolée protège les conducteurs. Convient pour une utilisation avec

Général

Application

Conduit hubs provide a liquid tight, oil tight and dust tight termination of electrical conduit through the walls of sheet metal enclosures. The hubs fit into standard knock-out dimensions.

Catalog Number

WH-5

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Zinc

Série

WH Series

Type

Weatherproof Conduit Hub

Type de fini

Natural

UPC

783936841847

Dimensions

Dimensions

2.745 po x 2.745 po x 1.92 po

Hauteur

1.92 in

Largeur

2.745 in

Longueur

2.745 in

Poids brut de l'emballage

0.72

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Logistique

Quantité dans l'emballage

20