Marque: Killark
No de catalogue: EALB-6
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 70 cu. dans.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EALB-6
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
E Series
Type
Conduit Body
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936165059
Dimensions
9.219 po x 3.125 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
3.125 in
Longueur
9.219 in
Poids
1.66 lb
Poids brut de l'emballage
1.66
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
5