HUBBELL CANADA
Raccord de la série E, aluminium, ½" LB Corps de conduit fileté, EALB-1
Image of EALB-1 Raccord de la série E, aluminium, ½" LB Corps de conduit fileté, EALB-1
*Image représentative
Image of EALB-1 Raccord de la série E, aluminium, ½" LB Corps de conduit fileté, EALB-1

Raccord de la série E, aluminium, ½" LB Corps de conduit fileté, EALB-1

Marque: Killark

No de catalogue: EALB-1

Raccord de la série E, aluminium, ½" LB Corps de conduit fileté.

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications

Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 4 pi3. dans.

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.

Catalog Number

EALB-1

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

E Series

Type

Conduit Body

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936165004

Dimensions

Dimensions

4.375 po x 1.313 po x 2.125 po

Hauteur

2.125 in

Largeur

1.313 in

Longueur

4.375 in

Poids

0.21 lb

Poids brut de l'emballage

0.21

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

10