HUBBELL CANADA
Image of HBL2010A2IV Raccord d'entrée de goulotte en métal, HBL2000, HBL2010A2IV
Image of HBL2010A2IV Raccord d'entrée de goulotte en métal, HBL2000, HBL2010A2IV

Raccord d'entrée de goulotte en métal, HBL2000, HBL2010A2IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2010A2IV

Raccord d'entrée de goulotte en métal, série HBL2000.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 2000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL2010A2IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL2000;HBL2000A;MetalPlugTrak

Matériau

Steel

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Entrance

Type

End Fittings

Type d'article

HBL2000 Series

UPC

783585214207

Dimensions

Poids

0.037 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

5