HUBBELL CANADA
Image of HBLTRED5YB Raccord en"Y" à 5 voies de Kellems®, HBLTRED5YB
Image of HBLTRED5YB Raccord en"Y" à 5 voies de Kellems®, HBLTRED5YB

Raccord en"Y" à 5 voies de Kellems®, HBLTRED5YB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLTRED5YB

Raccord en"Y" à 5 voies de Kellems®.

Les protecteurs de câbles non métalliques TredTrak® peuvent également être verrouillés pour protéger les câbles et les cordons de n'importe quelle longueur. Le système TredTrak est un système de protection de câble modulaire à cinq canaux qui protégera des diamètres de câble jusqu'à 1,28 pouces (32,5 mm). Il est conçu pour soutenir la circulation des piétons et des véhicules légers dans les applications publiques, institutionnelles et commerciales. La gamme modulaire de protection de câbles Hubbell permet également de se conformer aux exigences NEC® (article 525) pour l'isolation des câbles et cordons électriques dans les carnavals, les parcs d'attractions, les centres de congrès et les espaces publics similaires.

  • La construction en polyuréthane haute densité supporte de lourdes charges et résiste aux intempéries
  • conception modulaire à emboîtement pour une installation, une panne et un stockage faciles
  • le motif de surface de sécurité réduit les glissements et les dérapages
  • couleurs bleues et jaunes de sécurité haute visibilité.

Général

Catalog Number

HBLTRED5YB

Couleur

Blue,Yellow

Famille de produit

TredTrak Floor Cable Cover

Type

Channel Dim. 1.30" x 1.30"

Type

5-Channel Y Fitting

UPC

783585174211

Dimensions

Dimensions

17.5 po x 17.5 po x 1.95 po

Hauteur

1.95 in

Largeur

17.5 in

Longueur

17.5 in

Poids

13.4 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1