HUBBELL CANADA
Raccord et couvercle d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFFALU
Image of S1R8PTFFALU Raccord et couvercle d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFFALU
Image of S1R8PTFFALU Raccord et couvercle d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFFALU

Raccord et couvercle d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne, S1R8PTFFALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTFFALU

Raccord et couvercle d'alimentation encastré 8" coupe-feu SystemOne.

  • Alimentation coupe-feu multiservices
  • jusqu'à 2 heures de résistance au feu
  • (1) EMT de 1 pouce pour l'alimentation et (1) EMT de 2 pouces pour les données
  • Installation abaisseuse
  • Conforme à l'ADA

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTFFALU

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Produit de taille standard

Type

Trousse de passage encastré de 8 pouces

Type de fini

Brushed Aluminum Cover

Type de montage

Trou de 8" pour la carotte

UPC

783585590813

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

1