HUBBELL CANADA
Raccord Flex à EMT ½" à visser/à compression, 1482
Image of 1482 Raccord Flex à EMT ½" à visser/à compression, 1482
*Image représentative
Image of 1482 Raccord Flex à EMT ½" à visser/à compression, 1482

Raccord Flex à EMT ½" à visser/à compression, 1482

Marque: Raco

No de catalogue: 1482

Raccord Flex à EMT à visser/à compression de ½".

  • Rugged metallic construction ensures mechanical protection
  • Additional sizes available
  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique 
  • tailles supplémentaires disponibles
Conduit

Général

Catalog Number

1482

Couleur

Métallique

Famille de produit

EMT

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Couplings

UPC

050169014820

Dimensions

Dimensions

1.656 po x 0.969 po x 0.969 po

Hauteur

0.969 in

Hauteur de l'emballage

6.1 in

Largeur

0.969 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

1.656 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.08 lb

Poids de l'emballage

4 lb

Taille du marché

1/2 in EMT to 1/2 in Flex

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

500