Marque: Killark
No de catalogue: AN-2-EX
Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Nos AN-EX sont certifiés Quad. Disponibles dans une large gamme de tailles et de
Catalog Number
AN-2-EX
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AN Series
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
Natural
UPC
783936040134
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
13ATEX1196U
Numéro de dossier « IECE »
13.0073U
Quantité dans l'emballage
25