Marque: Killark
No de catalogue: ENY-8TM
Raccord d'étanchéité vertical et horizontal.
Application
To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.
Catalog Number
ENY-8TM
Couleur
Gris
Matériau
Zinc Plated Iron
Série
ENY Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936186733
Hauteur
8.52 in
Largeur
4.125 in
Poids
11.38 lb
Taille du moyeu
3"
Classe NEMA nominale
3R
Classement(s) de risque
Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, DClass II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, GClass III, Divisions 1 & 2
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1