HUBBELL CANADA
Raccord étanche PolyTuff® non métallique 1/2 po à multi positions SwivelLok®, PS0509NGY
Image of PS0509NGY Raccord étanche PolyTuff® non métallique 1/2 po à multi positions SwivelLok®, PS0509NGY

Raccord étanche PolyTuff® non métallique 1/2 po à multi positions SwivelLok®, PS0509NGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS0509NGY

Raccord étanche PolyTuff® non métallique 1/2 po à multi positions SwivelLok®, Gris.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • Nylon compression nut has a tapered dome to tighten ferrule onto conduit
  • Neoprene O-ring provides liquidtight seal
  • Non integral ferrule provides conduit seal and pullout protection
  • Swiveled to any position from straight to 90°
  • L'écrou de compression en nylon a un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
  • le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides
  • la virole non intégrale assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement
  • pivote dans n'importe quelle position, de droite à 90°

Général

Application

Les raccords sont à utiliser avec PolyTuff® I et PolyTuff® II

Catalog Number

PS0509NGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Spécifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Type

SwivelLok® Multi-Position

Type

Raccords non métalliques étanches PolyTuff® SwivelLok

UPC

783585339115

Dimensions

Taille du marché

1/2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Quantité dans l'emballage

25