HUBBELL CANADA
RACCORD À VIS DE RÉGLAGE EMT ZINC 0,75 PO, SKZ075
Image of SKZ075 RACCORD À VIS DE RÉGLAGE EMT ZINC 0,75 PO, SKZ075
Image of SKZ075 RACCORD À VIS DE RÉGLAGE EMT ZINC 0,75 PO, SKZ075

RACCORD À VIS DE RÉGLAGE EMT ZINC 0,75 PO, SKZ075

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SKZ075

RACCORD À VIS DE RÉGLAGE EMT ZINC 0,75 PO.

Trade size: 3/4" (21), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

For use in dry locations to couple two ends of EMT conduit. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SKZ075

Matériau

Zinc

Type

EMT Set Screw Coupling

UPC

626463035054

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

25