Marque: Killark
No de catalogue: 2FD
Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
2FD
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de prises de sortie
2
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936150529
Dimensions
7 po x 1 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
1 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
2.23
Nombre de prises de sortie
2
Quantité dans l'emballage
5