Marque: Killark
No de catalogue: 3FDQ
Les boîtiers de la série FDQ sont fabriqués avec des ouvertures de couvercle individuelles afin que n'importe quelle combinaison d'appareils puisse être assemblée. Tout ensemble est adapté aux endroits mouillés et humides lorsqu'il est constitué du boîtier et d'un couvercle adapté aux endroits mouillés et humides.
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
3FDQ
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de prises de sortie
3
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936150833
Dimensions
6 po x 1 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
1 in
Longueur
6 in
Poids brut de l'emballage
3.73
Nombre de prises de sortie
3
Quantité dans l'emballage
4